Scroll compressor, DSH295A4ABC
120H1325
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 117.6 Kilogram |
Нето тегло | 112 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702428663809 |
Бруто тегло | 117.6 Kilogram |
Нето тегло | 112 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702428663809 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH295-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 260 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 62 A |
Model number | DSH295A4ABC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
RLA | 44 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 2.8 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 618 mm |
Впръскване на течност | Но. |
Върт. момент на пробка за източване на масло [Nm] | 35 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 4 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 318 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Stud M5 |
Зареждане с масло [L] | 6.1 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Electronic protection module, 110/240 V |
Защита от въртене в обратна посока | Електронен модул |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 53.6 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 34.3 bar |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 56 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 2-1/4'' Rotolock |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтажна връзка | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1 1/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 52 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 27.1 L |
Обща височина [mm] | 653 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложен модул | Електронен предпазен модул, монтиран в клемна кутия |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 276.2 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/8 in |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8556208 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 302 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 5/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 5/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.56 Ohm |
тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
Технология | Спирален |
Тип | DSH295 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 15 kg |
Хладилни агенти | R410A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH295-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 260 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 62 A |
Model number | DSH295A4ABC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
RLA | 44 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 2.8 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 618 mm |
Впръскване на течност | Но. |
Върт. момент на пробка за източване на масло [Nm] | 35 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 4 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 318 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Stud M5 |
Зареждане с масло [L] | 6.1 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Electronic protection module, 110/240 V |
Защита от въртене в обратна посока | Електронен модул |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 53.6 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 34.3 bar |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 56 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 2-1/4'' Rotolock |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтажна връзка | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1 1/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 52 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 27.1 L |
Обща височина [mm] | 653 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложен модул | Електронен предпазен модул, монтиран в клемна кутия |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 276.2 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/8 in |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8556208 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 302 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 5/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 5/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.56 Ohm |
тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
Технология | Спирален |
Тип | DSH295 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 15 kg |
Хладилни агенти | R410A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |