Scroll compressor, SZ147A4ALB
120H1097
Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Бруто тегло | 71.75 Kilogram |
Нето тегло | 67 Kilogram |
Volume | 0.098 Cubic meter |
EAN | 5702424542870 |
Бруто тегло | 71.75 Kilogram |
Нето тегло | 67 Kilogram |
Volume | 0.098 Cubic meter |
EAN | 5702424542870 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ147-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 147 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 29 A |
Model number | SZ147A4ALB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
RLA | 20.7 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.7 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 509 mm |
Височина на опаковката [mm] | 745 mm |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 243 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 1150 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винт 4,8 mm |
Зареждане с масло [L] | 3.3 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 32 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 8 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 26 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 1-3/4'' Rotolock |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 7/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 61 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 13.6 L |
Обща височина [mm] | 543 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 193.5 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 7/8 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8560072b |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 278 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 3/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.92 Ohm |
Тегло на опаковката [kg] | 566 kg |
тест дифер. [bar] [макс] | 24 bar |
Технология | Спирален |
Тип | SZ147 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 7.9 kg |
Хладилни агенти |
R134a R407C |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ширина на опаковката [mm] | 950 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ147-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 147 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 29 A |
Model number | SZ147A4ALB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
RLA | 20.7 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.7 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 509 mm |
Височина на опаковката [mm] | 745 mm |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 243 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 1150 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винт 4,8 mm |
Зареждане с масло [L] | 3.3 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 32 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 8 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 26 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 1-3/4'' Rotolock |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 7/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 61 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 13.6 L |
Обща височина [mm] | 543 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 193.5 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 7/8 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8560072b |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 278 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 3/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.92 Ohm |
Тегло на опаковката [kg] | 566 kg |
тест дифер. [bar] [макс] | 24 bar |
Технология | Спирален |
Тип | SZ147 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 7.9 kg |
Хладилни агенти |
R134a R407C |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ширина на опаковката [mm] | 950 mm |