Optyma™, SC15CNXN0
114F4502
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Бруто тегло | 21.8 Kilogram |
Нето тегло | 20.6 Kilogram |
Volume | 73.008 Liter |
EAN | 5702428566360 |
Бруто тегло | 21.8 Kilogram |
Нето тегло | 20.6 Kilogram |
Volume | 73.008 Liter |
EAN | 5702428566360 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CNX |
Description | SC15CNXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | SC15CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Версия | N0 |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
Група продукти | Condensing Units |
Дължина [mm] | 451 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 55 W |
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 53 W |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 296 mm |
Приложения | LBP |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | Optyma™ N0 |
Тип кондензатор | BG_4/5 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.39 A |
Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.35 A |
Употреба на сегмент |
Ниско обратно налягане Средно обратно налягане Универсален |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти | R290 |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 331 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CNX |
Description | SC15CNXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | SC15CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Версия | N0 |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
Група продукти | Condensing Units |
Дължина [mm] | 451 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 55 W |
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 53 W |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 296 mm |
Приложения | LBP |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | Optyma™ N0 |
Тип кондензатор | BG_4/5 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.39 A |
Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.35 A |
Употреба на сегмент |
Ниско обратно налягане Средно обратно налягане Универсален |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти | R290 |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 331 mm |