Inclination position sensor, DST X720, 180 °
098G3000
Захранващо напрежение [V] DC: 10 - 36, Електрическа връзка: M12 x 1, Ключ за спецификация: MVS360000HC10 0033X00
Захранващо напрежение [V] DC: 10 - 36, Електрическа връзка: M12 x 1, Ключ за спецификация: MVS360000HC10 0033X00
Бруто тегло | 0.288 Kg |
Нето тегло | 0.2 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN | 5702428647083 |
Бруто тегло | 0.288 Kg |
Нето тегло | 0.2 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN | 5702428647083 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Inclination position sensor |
SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
SCIP dossier product name | GIG |
Аксесоари | NO |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на измерване 1 [°] | 180 ° |
Електрическа връзка | M12 x 1 |
Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 36 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 10 V |
Изход сигнал | CAN-open |
Ключ за спецификация | MVS360000HC10 0033X00 |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Размер на електрическа връзка | 5 pin |
Тип | DST X720 |
Тип верига | Single |
Тип ос | Single |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Inclination position sensor |
SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
SCIP dossier product name | GIG |
Аксесоари | NO |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на измерване 1 [°] | 180 ° |
Електрическа връзка | M12 x 1 |
Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 36 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 10 V |
Изход сигнал | CAN-open |
Ключ за спецификация | MVS360000HC10 0033X00 |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Размер на електрическа връзка | 5 pin |
Тип | DST X720 |
Тип верига | Single |
Тип ос | Single |