BOCK, F76/1570, Open Type Compressor
097B11572
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11572
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11572
Бруто тегло | 234.1 Kg |
Нето тегло | 219.5 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578742 |
Бруто тегло | 234.1 Kg |
Нето тегло | 219.5 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578742 |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 11572 |
Length (mm) | 650 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F76/1570 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Thermal protection thermostat | No |
Група продукти | Open type compressors |
Захранване на компресор [V] | w/o motor |
Марка | BOCK |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
Обща височина [mm] | 584 mm |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 5/8 in |
Семейство | F Compressors |
Смукателната свръзка размер [in] | 2 1/8 in |
Стандарт за одобрение | No |
Технология | Open Type Compressor |
Тип | F76 |
Типово обозначение | F76/1570 |
Хладилни агенти | R22 |
Цвят | Blue (standard) |
Цилиндър | 6 |
Ширина [mm] | 571 mm |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 11572 |
Length (mm) | 650 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F76/1570 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Thermal protection thermostat | No |
Група продукти | Open type compressors |
Захранване на компресор [V] | w/o motor |
Марка | BOCK |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
Обща височина [mm] | 584 mm |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 5/8 in |
Семейство | F Compressors |
Смукателната свръзка размер [in] | 2 1/8 in |
Стандарт за одобрение | No |
Технология | Open Type Compressor |
Тип | F76 |
Типово обозначение | F76/1570 |
Хладилни агенти | R22 |
Цвят | Blue (standard) |
Цилиндър | 6 |
Ширина [mm] | 571 mm |