China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP65 |
Product Name Description |
Сензор за температура |
SCIP dossier no. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Брой клеми [бр.] |
3 pc |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Втулка за сензора |
Заменяем |
Група продукти |
Sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] [Макс] |
24 mm |
Диаметър на защитна тръба [mm] [Мин] |
14 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] [Макс] |
0.95 in |
Диаметър на защитна тръба [инч] [Мин] |
0.55 in |
Диапазон на темпр. на кабела [°F] [Мин] |
-40 °F |
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Макс.] |
150 °C |
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на темпр. на кабела [°F] [Макс] |
302 °F |
Дължина на втулка [mm] |
70 mm |
Дължина на втулка [инч] |
2.76 in |
Дължина на кабела [in] |
19.69 in |
Дължина на кабела [m] |
0.5 m |
Електрическа връзка |
Кабел |
Изход сигнал |
Ohm |
Количество в опаковка от определен вид |
9 pc |
Материал на защитна тръба |
AISI 316 Ti |
Материал на присъединителния елемент |
AISI 316 Ti |
Материал на технологична връзка |
AISI 316 Ti |
Околна температура макс. [°C] |
75 °C |
Околна температура макс. [°F] |
167 °F |
Проводници [бр.] |
2 pc |
Размер на електрическа връзка |
3 проводник |
Размер на технологична връзка |
18x1.5 |
Сензорен елемент [бр.] |
1 pc |
Сензорен елемент стандартен |
EN 60751 |
Стандарт за технологична връзка |
ISO 965 |
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] |
100 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] |
600 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] |
-50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] |
1112 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] |
-58 °F |
технологична връзка мъжка/женска |
Мъжко |
Тип |
MBT 5116 |
Тип втулка |
Фиксиран |
Тип кабел |
Полиолефин, скриниран |
Тип на сензорния елемент |
Pt |
Тип на технологична връзка |
M |
Тип присъединяване |
M |
Типово обозначение |
MBT 5116-C000-070-2013-500 |
Толеранс на сензорния елемент [бр.] |
Клас B |