Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

084Z2149

Температурен диапазон [°C]: -50 - 105, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна

Информация за продукта

Бруто тегло 0.122 Kg
Нето тегло 0.119 Kg
Volume 0.179 Liter
EAN 5702428441124

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP54
Product Name Description Сензор за температура
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Фиксиран
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 6.5 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.26 in
Диапазон на темпр. на кабела [°F] [Мин] -40 °F
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Макс.] 100 °C
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на темпр. на кабела [°F] [Макс] 212 °F
Дължина на втулка [mm] 40 mm
Дължина на втулка [инч] 1.57 in
Дължина на кабела [in] 118.11 in
Дължина на кабела [m] 3 m
Електрическа връзка Кабел
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Материал на защитна тръба AISI 316
Материал на присъединителния елемент AISI 316
Материал на технологична връзка AISI 316
Околна температура макс. [°C] 100 °C
Околна температура макс. [°F] 212 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка 2 проводна
Размер на технологична връзка 1/4
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 100
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 105 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 221 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 3270
Тип втулка Фиксиран
Тип кабел PVC
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Типово обозначение MBT 3270-40001-040-00005-300
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality