Електрозадвижки, AMV 13 SU, Захранващо напрежение [V] AC: 24
082H3043
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
Бруто тегло | 0.8 Kg |
Нето тегло | 0.8 Kg |
Volume | 1.613 Liter |
EAN | 5702421525135 |
Бруто тегло | 0.8 Kg |
Нето тегло | 0.8 Kg |
Volume | 1.613 Liter |
EAN | 5702421525135 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406 |
SCIP dossier product name | AMV(E) 10/13 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Време за завъртане [s] | 0 " |
Група продукти | Electrical actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Защитна функция | Да |
Клас на защита | II |
Обратна връзка за положение | не - нужен е потенциометър |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Приложение | Топлофикация |
Пружина нагоре | Да |
Пружина надолу (връщаща) | Не |
Разход на енергия [W] | 7 W |
Ръчно управление | Да |
Сила за затваряне [N] | 300 N |
Скорост на задвижката [s/mm] | 14 s/mm |
Степен на защита | IP54 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -40 °C |
Тип | AMV 13 SU |
Тип задвижка | Електрически |
Тип скорост | Стандартно |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Ход [mm] | 5.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
SCIP dossier no. | ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406 |
SCIP dossier product name | AMV(E) 10/13 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Време за завъртане [s] | 0 " |
Група продукти | Electrical actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Защитна функция | Да |
Клас на защита | II |
Обратна връзка за положение | не - нужен е потенциометър |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Приложение | Топлофикация |
Пружина нагоре | Да |
Пружина надолу (връщаща) | Не |
Разход на енергия [W] | 7 W |
Ръчно управление | Да |
Сила за затваряне [N] | 300 N |
Скорост на задвижката [s/mm] | 14 s/mm |
Степен на защита | IP54 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 70 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -40 °C |
Тип | AMV 13 SU |
Тип задвижка | Електрически |
Тип скорост | Стандартно |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Ход [mm] | 5.5 mm |