AMB 162, Захранващо напрежение [V] AC: 24
082H0215
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS
AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS
Бруто тегло | 0.702 Kg |
Нето тегло | 0.697 Kg |
Volume | 2 Liter |
EAN | 5710104077628 |
Бруто тегло | 0.702 Kg |
Нето тегло | 0.697 Kg |
Volume | 2 Liter |
EAN | 5710104077628 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Защитна функция | Не |
Клас на защита | II |
Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Приложение | Регулиране на температурата при децентрализирано отопление |
Пружина нагоре | Не |
Пружина надолу (връщаща) | Не |
Работен въртящ момент [Nm] | 5 N-m |
Разход на енергия [W] | 3 W |
Ръчно управление | Да |
Скорост на задвижката [s/°] | 15 s/° |
Степен на защита | IP42 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | AMB 162 |
Тип задвижка | Електрически |
Тип скорост | Стандартно |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Защитна функция | Не |
Клас на защита | II |
Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Приложение | Регулиране на температурата при децентрализирано отопление |
Пружина нагоре | Не |
Пружина надолу (връщаща) | Не |
Работен въртящ момент [Nm] | 5 N-m |
Разход на енергия [W] | 3 W |
Ръчно управление | Да |
Скорост на задвижката [s/°] | 15 s/° |
Степен на защита | IP42 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | AMB 162 |
Тип задвижка | Електрически |
Тип скорост | Стандартно |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |