Електрозадвижки, AMV 20, Захранващо напрежение [V] AC: 230

082G3007

AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N

Информация за продукта

Бруто тегло 1.54 Kilogram
Нето тегло 1.484 Kilogram
Volume 3.354 Liter
EAN 5702421510551

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Време за завъртане [s] 0 "
Група продукти Electrical actuators
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Защитна функция Не
Клас на защита II
Обратна връзка за положение не - нужен е потенциометър
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Приложение Топлофикация
Пружина нагоре Не
Пружина надолу (връщаща) Не
Разход на енергия [W] 2 W
Ръчно управление Да
Сила за затваряне [N] 450 N
Скорост на задвижката [s/mm] 15 s/mm
Степен на защита IP54
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип AMV 20
Тип задвижка Електрически
Тип скорост Стандартно
Тип управляващ сигнал 3-позиционен
Ход [mm] 10 mm
Честота [Hz] 50/60

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality