Електрозадвижки, AME 10, Захранващо напрежение [V] AC: 24

082G3005

AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Информация за продукта

Бруто тегло 0.664 Kilogram
Нето тегло 0.587 Kilogram
Volume 1.729 Liter
EAN 5702421507506

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Време за завъртане [s] 0 "
Входен управляващ сигнал Y [mA] 0(4) - 20 mA
Входен управляващ сигнал Y [mA], съпротивление [Ω] 500
Входен управляващ сигнал Y [V] 0(2) - 10 V
Входен управляващ сигнал Y [V], съпротивление [kΩ] 24 kOhm
Група продукти Electrical actuators
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Защитна функция Не
Клас на защита II
Обратна връзка за положение Да
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Приложение Топлофикация
Пружина нагоре Не
Пружина надолу (връщаща) Не
Разход на енергия [W] 4 W
Ръчно управление Да
Сила за затваряне [N] 300 N
Скорост на задвижката [s/mm] 14 s/mm
Степен на защита IP54
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип AME 10
Тип задвижка Електрически
Тип скорост Стандартно
Тип управляващ сигнал Модулиращо/3-позиционно
Ход [mm] 5 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality