Електрозадвижки, AME 85, Захранващо напрежение [V] AC: 24

082G1452

AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Информация за продукта

Бруто тегло 10.65 Kg
Нето тегло 10.65 Kg
Volume 17.305 Liter
EAN 5702421507605

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier product name AMV(E) 85/86
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Време за завъртане [s] 0 "
Входен управляващ сигнал Y [mA] 0(4) - 20 mA
Входен управляващ сигнал Y [mA], съпротивление [Ω] 500
Входен управляващ сигнал Y [V] 0(2) - 10 V
Входен управляващ сигнал Y [V], съпротивление [kΩ] 50 kOhm
Група продукти Electrical actuators
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Защитна функция Не
Клас на защита II
Обратна връзка за положение Да
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Приложение Климатизация и топлофикация за високи температури и налягания
Пружина нагоре Не
Пружина надолу (връщаща) Не
Разход на енергия [W] 13 W
Ръчно управление Да
Сила за затваряне [N] 5000 N
Скорост на задвижката [s/mm] 8 s/mm
Степен на защита IP54
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип AME 85
Тип задвижка Електрически
Тип скорост Стандартно
Тип управляващ сигнал Модулиращо/3-позиционно
Ход [mm] 40 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality