Електрозадвижки, ABV, Захранващо напрежение [V] AC: 230

082F6003

ABV NC-220V

Информация за продукта

Бруто тегло 0.32 Kg
Нето тегло 0.308 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421510100

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ABV NC-220V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP dossier product name ABV NC
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Electrical actuators
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Защитна функция Не
Околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Приложение температура на флуида
Пружина нагоре Не
Пружина надолу (връщаща) Не
Разход на енергия [W] 9 W
Ръчно управление Да
Скорост на задвижката [s/mm] 540 s/mm
Степен на защита IP41
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ABV
Тип задвижка Термопневматични
Тип скорост Стандартно
Тип управляващ сигнал 2-позиционен
Честота [Hz] 50/60

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality