Backup power module, EKE 2U

080G5555

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE; UKCA, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

Информация за продукта

Бруто тегло 0.3 Kg
Нето тегло 0.25 Kg
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Backup power module
SCIP dossier no. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
UK RoHS compliance Out of scope
Аналогови входове (AI) [pc] 0 pc
Аналогови изходи (AO) [pc] 0 pc
Батерия, резервна [V] DC 24 V
Брой входове за сензори 0 pc
Брой сензори за налягане 0
Брой сензори за температура 0
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Electronic controllers
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Дисплей - опция None
Език на продукта Английски
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Количество в опаковка от определен вид 24 pc
Консумирана мощност [VA] 15 VA
Макс. ток изход/ фаза [A] 2 A
Метод за монтиране DIN релса
Обслужваем Но.
Одобрение CE
RoHS
UKCA
UL
По-нататъшна информация Maximum nominal output current
Преден дисплей Но.
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики Backup power for up to 2 EKE 1
LEDs showing status: Charging
LEDs showing status: Failed
LEDs showing status: Ready
LEDs showing status: Replace
Shared power supply
State of Health detection
Status output signal: Charging
Status output signal: Failed
Status output signal: Ready
Status output signal: Replace
Степен на защита, бележка IP40 for Housing
Тип EKE 2U
Тип комуникация Digital output
Употребено за продукт EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Цифрови входове (DI) [pc] 0 pc
Цифрови изходи (DO) [pc] 1 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality