Superheat controller, EKE 1C

080G5400

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of pressure sensors: 3, Communication type: CANBUS; RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU

Информация за продукта

Бруто тегло 0.292 Kg
Нето тегло 0.165 Kg
Volume 1.845 Liter
EAN 5702428964333

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Superheat controller
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
Аналогови входове (AI) [pc] 2 pc
Батерия, резервна [V] DC [Макс.] 24 V
Батерия, резервна [V] DC [Мин.] 18 V
Брой сензори за налягане 3
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Electronic valve control
Дисплей - опция MMIGRS2
Език на продукта Китайски
Английски
Френски
Немски
Италиански
Португалски
Руски
Испански
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Количество в опаковка от определен вид 16 pc
Конфигурация на температурен сензор S2, S3 and S4
Метод за монтиране DIN релса
Обслужваем Но.
Одобрение C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Опция за шлюз MMIMYK
По-нататъшна информация Shared power supply
Signal share via hardwire
Поддръжка на сензора за налягане Ratiometric 0.5 - 4 V DC
Преден дисплей Но.
Програмни инструменти Koolprog
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики Alarm management
Capacity signal from master
Defrost Sequence
Ext reference, temp/SH control
Limitation functions
Manual operation
Preset OD
Reversible system with 1 EXV
Service mode
Start up
Superheat reference
Valve driver: Reference of OD
Степен на защита, бележка IP40 for Housing
Темп. Поддръжка на сензор NTC10000
Тип EKE 1C
Тип аналогови входове Voltage
Тип комуникация CANBUS
Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
типна изход на вентил CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Цифрови входове (DI) [pc] 2 pc
Цифрови изходи (DO) [pc] 1 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality