China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Superheat controller |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аналогови входове (AI) [pc] |
2 pc |
Батерия, резервна [V] DC [Макс.] |
24 V |
Батерия, резервна [V] DC [Мин.] |
18 V |
Брой сензори за налягане |
1 |
Брой сензори за температура |
1 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Electronic valve control |
Дисплей - опция |
MMIGRS2 |
Език на продукта |
Китайски Английски Френски Немски Италиански Португалски Руски Испански |
Захранващо напрежение [V] AC |
24 V |
Захранващо напрежение [V] DC |
24 V |
Количество в опаковка от определен вид |
16 pc |
Конфигурация на температурен сензор |
S2 |
Метод за монтиране |
DIN релса |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Опция за шлюз |
MMIMYK |
По-нататъшна информация |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Поддръжка на сензора за налягане |
Ratiometric 0.5 - 4 V DC |
Преден дисплей |
Но. |
Програмни инструменти |
Koolprog |
Продуктови аксесоари |
Electron. control accessories |
Продуктови характеристики |
Alarm management Defrost Sequence Ext. reference, SH control Limitation functions Manual operation Preset OD Reversible system with 1 EXV Service mode Start up Superheat reference Valve driver: Reference of OD |
Степен на защита, бележка |
IP40 for Housing |
Темп. Поддръжка на сензор |
NTC10000 |
Тип |
EKE 1A |
Тип аналогови входове |
Voltage |
Тип комуникация |
RJ11 (CAN) to User Interface |
типна изход на вентил |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
Цифрови входове (DI) [pc] |
3 pc |
Цифрови изходи (DO) [pc] |
1 pc |
Честота [Hz] |
50/60 Hz |