Запоен пластинчат топлообменник, SL140TL-1, Брой пластини: 140, 25 bar

079U6143

Материал за спояване: Мед

Информация за продукта

Бруто тегло 111.27 Kg
Нето тегло 80.477 Kg
Volume 345.6 Liter
EAN 5702425168130

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Description (Short Te SL140TL-1-140_2_25_S1_4B2,5
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Запоен пластинчат топлообменник
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Брой на ходовете 1
Брой пластини 140
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] 520 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Heat exchangers
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] 30 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] 30 mm
Категория III
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Материал за спояване Мед
Материал на пластината 1.4404
Обща височина без пети [mm] 611 mm
Обща ширина [mm] 241 mm
Одобрение PED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] 25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] 25 bar
Стандарт за присъединяване ISO 7
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 225 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -196 °C
Тип SL140TL-1
Флуидна група 1
Хоризонтален център на отвора [mm] 150 mm
Шаблон на пластина TL

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality