Сервизен термостат; с аксесоари, B20

077B7006

Тип: B20, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, Употребено за продукт: Фризери с активна аларма, отопл. Вкл. [°C]: -10.0, отопл. Изкл. [°C]: -17.0, охлаждане изключване [°C]: -34.5, охлаждане изключване [°C]: -34.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2300

Информация за продукта

Бруто тегло 0.158 Kilogram
Нето тегло 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
EAN 5702424006594

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Комплект за обслужване
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Mechanical cold controls
Дължина на капилярна тръба [in] 90.5 in
Дължина на капилярна тръба [mm] 2300 mm
Количество в опаковка от определен вид 40 pc
Одобрение CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
отопл. Вкл. [°C] -10 °C
отопл. Вкл. [°F] 14 °F
отопл. Изкл. [°C] -17 °C
отопл. Изкл. [°F] 1.4 °F
охл. сигнал включване [°C] -18 °C
охлаждане включване [°C] -24 °C
охлаждане включване [°F] -11.2 °F
охлаждане изключване [°C] -34.5 °C
охлаждане изключване [°F] -30.1 °F
Сигнал за диференциал отопл.[°C] 4 °C
Тип B20
Типово обозначение с аксесоари
Сервизен термостат
Употребено за продукт Фризери с активна аларма

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality