Сервизен термостат, B4

077B7002

Тип: B4, Типово обозначение: Сервизен термостат, Употребено за продукт: Хладилници; with manual defrost, отопл. Вкл. [°C]: 0.0, отопл. Изкл. [°C]: -7.5, охлаждане изключване [°C]: -22.0, охлаждане изключване [°C]: -22.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1300

Информация за продукта

Бруто тегло 0.148 Kilogram
Нето тегло 0.144 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006563

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Комплект за обслужване
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Mechanical cold controls
Дължина на капилярна тръба [in] 51.2 in
Дължина на капилярна тръба [mm] 1300 mm
Количество в опаковка от определен вид 40 pc
обезскрежаване при отопление [°C] 6 °C
обезскрежаване при отопление [°F] 42.8 °F
Одобрение CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
отопл. Вкл. [°C] 0 °C
отопл. Вкл. [°F] 32 °F
отопл. Изкл. [°C] -7.5 °C
отопл. Изкл. [°F] 18.5 °F
охлаждане включване [°C] -12 °C
охлаждане включване [°F] 10.4 °F
охлаждане изключване [°C] -22 °C
охлаждане изключване [°F] -7.6 °F
Тип B4
Типово обозначение Сервизен термостат
with accessoriess
Употребено за продукт Хладилници
with manual defrost

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality