Стандартен терморегулатор, B20

077B2020

Тип: B20, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Фризери с активна аларма, отопл. Вкл. [°C]: -15.0, отопл. Изкл. [°C]: -23.0, охлаждане изключване [°C]: -32.0, охлаждане изключване [°C]: -32.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 800

Информация за продукта

Бруто тегло 0.083 Kilogram
Нето тегло 0.073 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002121

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Термостат
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Mechanical cold controls
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm] 800 mm
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид 100 pc
Одобрение BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
отопл. Вкл. [°C] -15 °C
отопл. Изкл. [°C] -23 °C
охл. сигнал включване [°C] -18.4 °C
охлаждане включване [°C] -22 °C
охлаждане изключване [°C] -32 °C
Регулирано при налягане [mm Hg] 760 mmHg
Регулируема позиция ГОРЕЩ
Сигнал за диференциал отопл.[°C] 3 °C
Тип B20
Типово обозначение Стандартен терморегулатор
Употребено за продукт Фризери с активна аларма

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality