Термостат, B045
077B0455
отопл. Вкл. [°C]: 7.0, отопл. Изкл. [°C]: -3.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
отопл. Вкл. [°C]: 7.0, отопл. Изкл. [°C]: -3.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
Бруто тегло | 0.079 Kilogram |
Нето тегло | 0.076 Kilogram |
Volume | 0.236 Liter |
EAN | 5702424006280 |
Бруто тегло | 0.079 Kilogram |
Нето тегло | 0.076 Kilogram |
Volume | 0.236 Liter |
EAN | 5702424006280 |
Product Name Description | Термостат |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Група продукти | Mechanical cold controls |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Одобрение |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
отопл. Вкл. [°C] | 7 °C |
отопл. Изкл. [°C] | -3 °C |
Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
Регулируема позиция | Fixed |
Тип | B045 |
Product Name Description | Термостат |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Група продукти | Mechanical cold controls |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Одобрение |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
отопл. Вкл. [°C] | 7 °C |
отопл. Изкл. [°C] | -3 °C |
Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
Регулируема позиция | Fixed |
Тип | B045 |