Въртене |
R |
1 или 2 етапа |
1 |
Biofuel blend |
10 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
BFP 41R3L |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Oil type |
Керосин/Леко гориво |
Pipe connection |
2 тръби |
SCIP dossier no. |
b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP dossier product name |
Oil pump BFP 41 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Брой етапи |
1 |
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.] |
0.4 bar |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Палетен пакет |
Вискозитет [cSt] [Макс.] |
12 cSt |
Вискозитет [cSt] [Мин.] |
1.3 cSt |
Група продукти |
Pumps |
Диаметър на вал [mm] |
8 mm |
Дюза/Изход на налягане |
L |
Затваряща функция |
Прекъсване |
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.] |
2 bar |
Захранващо напрежение [V] |
230 V |
Захранващо напрежение [V] [Макс.] |
240 V |
Захранващо напрежение [V] [Мин.] |
220 V |
Капацитет [l/h] |
24 L/h |
Капацитетна група |
0-24 |
Количество в опаковка от определен вид |
500 pc |
Коментари |
Въртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата. |
Консумация на намотка [W] |
9 W |
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.] |
24 L/h |
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.] |
0 L/h |
Налягане [bar] [макс.] |
20 bar |
Налягане [bar] [Мин.] |
7 bar |
Налягане на керосин [Bar] [Макс.] |
12 bar |
Напрежение на намотка [V] |
220 - 230 |
Одобрение |
CE UKCA Intertek Semko |
Околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Определителна точка [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Пик на захранващо напрежение [V] [Макс.] |
253 V |
Пик на захранващо напрежение [V] [Мин.] |
207 V |
Плоскости/Ключ на вал |
1 плоскост |
Разход на енергия [W] |
42 W |
Серия |
BFP |
Скорост [rpm] [Макс.] |
3450 rpm |
Скорост [rpm] [Мин.] |
2400 rpm |
Скорост на маслена помпа [op/min] |
3450 op/min |
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] |
0.1 N-m |
Степен на защита |
IP40 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] |
70 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
70 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
0 °C |
Тип |
BFP 41 |
Тип задвижка |
NC |
Тип филтър |
Касета |
Ток в намотка |
AC |
Фабрична настройка на налягане [Bar] |
10 bar |
Филтър клас [µm] |
200 |
Филтърна зона [cm²] |
11 cm² |