Въртене |
R |
1 или 2 етапа |
1 |
Biofuel blend |
100 |
CE evaluated |
Out of scope |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
RSA 95 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Oil type |
Керосин/Леко гориво |
Pipe connection |
1 тръба |
SCIP dossier no. |
71d0dc01-505e-4225-9876-a051b402f248 |
SCIP dossier product name |
Oil pumps - RSA 095 M 1000 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Брой етапи |
1 |
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.] |
0.4 bar |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Вискозитет [cSt] [Макс.] |
18 cSt |
Вискозитет [cSt] [Мин.] |
1.3 cSt |
Група продукти |
Pumps |
Диаметър на вал [mm] |
10 mm |
Дюза/Изход на налягане |
L |
Затваряща функция |
Спиране |
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.] |
4 bar |
Капацитет [l/h] |
180 L/h |
Капацитетна група |
150-299 |
Количество в опаковка от определен вид |
6 pc |
Коментари |
Въртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата. |
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.] |
299 L/h |
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.] |
150 L/h |
Лимит на налягането за специална пружина Bar [Макс.] |
5 bar |
Лимит на налягането за специална пружина Bar [Мин.] |
1 bar |
Налягане [bar] [макс.] |
21 bar |
Налягане [bar] [Мин.] |
5.5 bar |
Налягане на керосин [Bar] [Макс.] |
12 bar |
Околна температура [°C] [Макс.] |
120 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Определителна точка [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Плоскости/Ключ на вал |
1 плоскост |
Разход на енергия [W] |
161 W |
Серия |
RS |
Скорост [rpm] [Макс.] |
3600 rpm |
Скорост [rpm] [Мин.] |
1400 rpm |
Скорост на маслена помпа [op/min] |
3600 op/min |
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] |
0.3 N-m |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] |
120 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] |
-25 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
-10 °C |
Тип |
RSA |
Тип филтър |
Пръстен |
Фабрична настройка на налягане [Bar] |
10 bar |
Филтър клас [µm] |
150 |
Филтърна зона [cm²] |
170 cm² |