China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Дюза за регулиращ вентил |
Rated cap.R1234yf, Range N [kW |
14 kW |
Rated cap.R1234yf, Range N [TR |
4 TR |
SCIP dossier no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier product name |
TE |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Expansion valves |
Име на програма за части |
PHT TE5 |
Количество в опаковка от определен вид |
8 pc |
Номинална мощност R134a, диапазон N [TR] |
4.5 TR |
Номинална мощност R22, диапазон B [TR] |
4.76 TR |
Номинална мощност R22, диапазон N [kW] |
25 kW |
Номинална мощност R404A, диапазон B [kW] |
10.9 kW |
Номинална мощност R404A, диапазон N [kW] |
19 kW |
Номинална мощност R404A, диапазон N [TR] |
5.5 TR |
Номинална мощност R407A, диапазон N [kW] |
25 kW |
Номинална мощност R407A, диапазон N [TR] |
7 TR |
Номинална мощност R407C, диапазон N [kW] |
25 kW |
Номинална мощност R407C, диапазон N [TR] |
7 TR |
Номинална мощност R407F, диапазон N [kW] |
28 kW |
Номинална мощност R407F, диапазон N [TR] |
8 TR |
Номинална мощност R507, диапазон B [kW] |
10.9 kW |
Номинална мощност R507, диапазон B [TR] |
3.09 TR |
Номинална мощност R507, диапазон N [kW] |
19 kW |
Номинална мощност R507, диапазон N [TR] |
5.5 TR |
номинална мощност Диапазон N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
номинална мощност диапазон N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Номинална мощност R134a, диапазон N [kW] |
16 kW |
Номинална мощност R22, диапазон B [kW] |
16.7 kW |
Номинална мощност R22, диапазон N [TR] |
7 TR |
Номинална мощност R404A, диапазон B [TR] |
3.09 TR |
Обслужваем |
TXV резервни части |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK |
Продуктови аксесоари |
TXV аксесоари |
Размер на дюзи |
02 |
Тип |
ORF |
Употребено за продукт |
PHT/TE 5 |
Хладилни агенти |
R1234yf R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |