Сферични вентили, JIP-FF, FB, фланец за редуктор, Пълнопроходен, PN 16, DN 300, Фланец

065N1267

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

JIP-FF DN300 FB PN16 GF L835

Информация за продукта

Бруто тегло 392 Kg
Нето тегло 325 Kg
Volume 814 Liter
EAN 5702421651605

 

China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-FF DN300 FB PN16 GF L835
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 24000 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и 2
Височина до края на стержена [mm] 7455 mm
Група продукти Ball valves
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 16 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Дължина [mm] 835 mm
Клас на налягане PN 16
Клас на пропускливост [% Kvs] Клас на пропускливост A
Материал на накрайниците за заваряване Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал на стержена на вентила Неръждаема стомана, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №1.4306
Материал на сферата на вентила Неръждаема стомана
Материал на тялото Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал на тялото на вентила Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал на уплътнението на конуса/седлото PTFE+C
Материал на уплътнението на стержена PTFE/графит
Материал на фланците EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Положение за монтаж Всичко
Приложение Отопление и охлаждане
Принцип на действие Фланец за редуктор
Размер на вентила DN 300
Стандарт за одобрение EN 12266 част 1 P10-P11-P12 и част 2 F20
Директива PED 97/23/EEC, модул H1
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 180 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 0 °C
Тип JIP-FF, FB, Gear flange
Тип вентил Пълнопроходен
Тип фланец за редуктор F25
Типове връзки Фланец
Функция On/Off
Ъгъл на завъртане [°] 90 °

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality