Информация за продукта

Бруто тегло 1.43 Kilogram
Нето тегло 1.331 Kilogram
Volume 1.595 Liter
EAN 5702421508985

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VM 2 PN25 32/10 2-пътен седлови външ. рзб
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 10 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернатива на приложението VSP Отопление
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Motorized control valves
Диаметър [mm] 32 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.5
Коефициент на управление 50:1
Материал на конуса на вентила Неръждаема стомана
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана
Материал на стержена на вентила Неръждаема стомана
Материал на тялото на вентила Червен бронз, мат. №2.1096.1 (RG5)
Материал на уплътнението на салника EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] 0.05
Размер за присъединяване G 1 1/2 A
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип VM 2
Типове връзки Външна резба
Функция Управляващ вентил
Характеристика на потока Съставна
Ход [mm] 7 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality