Pressure switch, KP35
060-536566
Differential [bar]: 0.70, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Differential [bar]: 0.70, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Бруто тегло | 0.332 Kg |
Нето тегло | 0.297 Kg |
Volume | 0.624 Liter |
EAN | 5702423189236 |
Бруто тегло | 0.332 Kg |
Нето тегло | 0.297 Kg |
Volume | 0.624 Liter |
EAN | 5702423189236 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 400V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
Product Name Description | Pressure switch |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL одобрение за файлови имена |
E31024 MH27572 |
Алармен сигнал | Повишаване |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диференциал [bar] | 0.7 bar |
Диференциал [psi] | 10 psi |
Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
Количество в опаковка от определен вид | 36 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 17 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 245 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 319 psig |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Китай UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
Степен на защита Nema (~) | 1 |
степен на контакт |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Тип | KP35 |
Тип връзка по налягане | G |
Фабрична настройка [bar] | 5 bar |
Фабрична настройка [MPa] | 0.5 MPa |
Фабрична настройка [psig] | 73 psig |
функция Reset | Ръчен макс. |
Функция на контакт | SPDT |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 400V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
Product Name Description | Pressure switch |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL одобрение за файлови имена |
E31024 MH27572 |
Алармен сигнал | Повишаване |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диференциал [bar] | 0.7 bar |
Диференциал [psi] | 10 psi |
Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
Количество в опаковка от определен вид | 36 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 17 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 245 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 319 psig |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Китай UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
Степен на защита Nema (~) | 1 |
степен на контакт |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Тип | KP35 |
Тип връзка по налягане | G |
Фабрична настройка [bar] | 5 bar |
Фабрична настройка [MPa] | 0.5 MPa |
Фабрична настройка [psig] | 73 psig |
функция Reset | Ръчен макс. |
Функция на контакт | SPDT |