Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 400V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP30 |
MWP дясна страна [bar] Pe |
46.5 bar |
MWP дясна страна [psig] Pe |
675 psig |
MWP лява страна [bar] Pe |
17 bar |
MWP лява страна [psig] Pe |
250 psig |
Product Name Description |
Прекъсвач за налягане |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
UL одобрение за файлови имена |
E31024 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
Вид на опаковката |
Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
50 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
122 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Диапазон на регулация, лява страна Pe |
6 inHg - 108 psig |
Диференциална дясна страна [bar] |
4 bar |
Диференциална дясна страна [psi] |
60 psi |
Диференциална лява страна [bar] [макс] |
4 bar |
Диференциална лява страна [bar] [мин] |
0.7 bar |
Диференциална лява страна [psi] [макс] |
60 psi |
Диференциална лява страна [psi] [мин] |
10 psi |
Електрическа връз. коментари |
за ½ in външна резба на тръба |
Електрическа връзка |
Отвор |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мях |
Количество в опаковка от определен вид |
14 pc |
Обезмаслени хладилни агенти |
R134a R513A R515B |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CE LVD PED RoHS UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Окол. Темп. Бележка |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание на продукта |
Двоен контрол на налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/4 |
Размер на електрическа връзка |
7/8 in |
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс] |
42 bar |
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин] |
8 bar |
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс] |
600 psig |
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин] |
100 psig |
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.] |
7.5 bar |
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.] |
-0.2 bar |
Стандарт за връзка по налягане |
DIN 8906 |
Степен на защита Nema (~) |
1 |
степен на контакт |
144 A, 240 V AC 24 A, 240 V ac DC=12 W pilot duty FLA=24 A, 120 V ac LRA = 144 A, 120 V ac |
Съвместимост с лубриканти |
Oilfree applications |
Тип |
KPU16B |
Тип връзка по налягане |
Разширение |
функция Reset дясна страна |
МАКС. ПРИСПОСОБИМ |
функция Reset лява страна |
МИН. ПРИСПОСОБИМ |
Функция на контакт |
SPDT+SPST(NO) |
Хладилни агенти |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |