China RoHS compliance |
Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 400V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP67 |
Product Name Description |
Прекъсвач за налягане |
SCIP dossier no. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL одобрение за файлови имена |
E73170 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Индустриален пакет |
връзка налягане мъжко/женско |
Женско |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-25 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-13 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] |
40 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] |
4 bar |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] |
4 MPa |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] |
0.4 MPa |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
580 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
58 psig |
Диференциал [bar] [макс] |
11 bar |
Диференциал [bar] [мин] |
2.2 bar |
Диференциал [psi] [макс] |
156 psi |
Диференциал [psi] [мин] |
32 psi |
Електрическа връз. коментари |
Уплътнение на метален кабел |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Женско |
Електрическа връзка |
Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт |
DIN 40430 |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мембрана |
Идентичен продукт |
060-312166 |
Количество в опаковка от определен вид |
12 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
120 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
1740 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
180 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
2611 psig |
Налягане при пръсване [bar] |
240 bar |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Китай TYSK UKCA UL |
Окол. Темп. Бележка |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание на продукта |
Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/4 |
Размер на електрическа връзка |
Pg 13.5 |
Стандарт за връзка по налягане |
ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR макс. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Тип |
KPS45 |
Тип връзка по налягане |
G |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPDT злато |