China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 400V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP30 |
Product Name Description |
Pressure switch |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL одобрение за файлови имена |
E31024 MH27572 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
149 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] |
12 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] |
4 bar |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
174 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
58 psig |
Диференциал [bar] [макс] |
2 bar |
Диференциал [bar] [мин] |
0.5 bar |
Диференциал [psi] [макс] |
29 psi |
Диференциал [psi] [мин] |
7 psi |
Електрическа връзка |
Уплътнение за гумен кабел |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мях |
Количество в опаковка от определен вид |
36 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
17 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
245 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
22 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
319 psig |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Китай UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Окол. Темп. Бележка |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание на продукта |
Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/4 |
Размер на електрическа връзка |
6-14 mm |
Стандарт за връзка по налягане |
ISO 228-1 |
Степен на защита Nema (~) |
1 |
степен на контакт |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Тип |
KP36 |
Тип връзка по налягане |
G |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPDT злато |