Application |
Open |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv стойност [gal/min] |
8.1 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv стойност [m³/h] |
7 m³/h |
Product Name Description |
Соленоиден вентил |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Брой начини |
2/2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Solenoid valves |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
100 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
0 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
212 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
32 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] |
10 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] |
0.2 bar |
Диференциално налягане [psi] [макс] |
145 psi |
Диференциално налягане [psi] [мин] |
2.9 psi |
Допуск на топлоносителя коментари |
Вода при макс. 60°C/140 °F |
Задвижка |
A |
Име на програма за части |
EV220A |
Индикатор на посока на потока |
Релефна 1-посочна стрелка |
Ключ за спецификация |
EV220A 18B G 34F NC000 |
Количество в опаковка от определен вид |
24 pc |
Макс. Вискозитет на средата [cSt] |
50 cSt |
Макс. работно налягане [bar] |
10 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
145 psig |
Макс. тестово налягане [bar] |
15 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
217.5 psig |
Материал на присъединителния елемент |
Месинг |
Материал на тялото |
Месинг |
Материал на уплътнението |
FKM |
Обслужваем |
Резервни части на соленоиден вентил |
Околна температура макс. [°C] |
50 °C |
Околна температура макс. [°F] |
122 °F |
Посока на поток |
Еднопоточен |
Пред. време за затваряне, вода [мс] |
500 ms |
Пред. време за отваряне, вода [мс] |
200 ms |
Препоръки за топлоносителя |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Присъединителен размер [инч] |
3/4 |
Присъединяване вътрешно/външно |
Вътрешен |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари за соленоиден вентил |
Работа |
Серво задвижване (мембрана) |
размер на дюзи [инч] |
3/4 in |
Размер на задвижка |
9 mm |
Размер на задвижка [in] |
0.35 in |
Размер на щуцер [mm] |
18 mm |
Система на задвижката [mm] |
9 mm |
Стандарт за присъединяване |
ISO 228-1 |
Тип |
EV220A |
Тип присъединяване |
G |
Типово обозначение |
EV220A 18 |
Флуидна група |
1 |
Функция |
NC |