Соленоиден вентил, EV220A, Функция: NC, G, 1/2, 1.600 m³/h, NBR

042U4014

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Информация за продукта

Бруто тегло 0.446 Kilogram
Нето тегло 0.4 Kilogram
Volume 0.34 Liter
EAN 5702423106547

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 1.6 m³/h
SCIP dossier no. 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product name Valve EV220A
UK RoHS compliance Out of scope
Брой начини 2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 140 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] 14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 16 bar
Диференциално налягане [bar] [мин] 0.2 bar
Диференциално налягане [psi] [макс] 232 psi
Диференциално налягане [psi] [мин] 2.9 psi
Допуск на топлоносителя коментари Неутрална среда
Задвижка A
Име на програма за части EV220A
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Ключ за спецификация EV220A 10B G 12N NC000
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt] 50 cSt
Макс. работно налягане [bar] 16 bar
Макс. работно налягане [psig] 232 psig
Макс. тестово налягане [bar] 24 bar
Макс. тестово налягане [psig] 348 psig
Материал на присъединителния елемент Месинг
Материал на тялото Месинг
Материал на уплътнението NBR
Наименование на продукта Соленоиден вентил
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C] 50 °C
Околна температура макс. [°F] 122 °F
Посока на поток Еднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс] 300 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс] 50 ms
Препоръки за топлоносителя Water,Brine,Oil,Air
Присъединителен размер [инч] 1/2
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоиден вентил
Работа Серво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч] 3/8 in
Размер на задвижка 9 mm
Размер на задвижка [in] 0.35 in
Размер на щуцер [mm] 10 mm
Система на задвижката [mm] 9 mm
Стандарт за присъединяване ISO 228-1
Тип EV220A
Тип присъединяване G
Типово обозначение EV220A 10
Флуидна група 1
Функция NC

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality