CTM 6

032F5679

Хладилни агенти: R744, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Материал на присъединителния елемент: Неръждаема стомана, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Информация за продукта

Бруто тегло 12.202 Kilogram
Нето тегло 9.4 Kilogram
Volume 12.788 Liter
EAN 5702428997676

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Product Name Description CTM вентил с ниско налягане
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R744
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Връзка A размер за заваряване [in] 3/4 in
Връзка A размер за запояване [in] 7/8 in
Връзка A тип за запояване ODF
Връзка B – функция Измерване на вход за високо налягане
Връзка C размер за заваряване [in] 3/4 in
Връзка C размер за запояване [in] 7/8 in
Връзка C тип за запояване ODF
Връзка D – функция Измерване на смукателен вход
Връзка E размер за заваряване [in] 1 in
Връзка E размер за запояване [in] 1 1/8 in
Връзка E тип за запояване ODF
Връзка F – функция Измерване на изхода на ресивер
Група продукти Multi ejectors
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -10 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -14 °F
Диапазон на температура на вещество [°C] [Макс.] 50 °C
Диапазон на температура на вещество [°C] [Мин.] -10 °C
Диапазон на температура на вещество [°F] [Макс.] 122 °F
Диапазон на температура на вещество [°F] [Мин.] -14 °F
Ежектор, масов разход 1 [kg/h] 60 kg/h
Ежектор, масов разход 1 [lb/h] 132.3 lb/h
Ежектор, масов разход 2 [kg/h] 125 kg/h
Ежектор, масов разход 2 [lb/h] 275.5 lb/h
Ежектор, масов разход 3 [kg/h] 250 kg/h
Ежектор, масов разход 3 [lb/h] 551 lb/h
Ежектор, масов разход 4 [kg/h] 500 kg/h
Ежектор, масов разход 4 [lb/h] 1102 lb/h
Ежектор, масов разход 5 [kg/h] 500 kg/h
Ежектор, масов разход 5 [lb/h] 1102 lb/h
Ежектор, масов разход 6 [kg/h] 500 kg/h
Ежектор, масов разход 6 [lb/h] 1102 lb/h
Име на програма за части CTM
Капацитет на течност – масов разход [kg/h] 0 kg/h
Капацитет на течност – масов разход [lb/h] 0 lb/h
Капацитет – масов разход [kg/h] 1935 kg/h
Капацитет, масов разход [lb/h] 4266 lb/h
Категория на диапазона на налягането Ниско налягане
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Конектор A – функция Вход за високо налягане
Конектор C – функция Смукателен вход
Конектор E – функция Изход на ресивер
Макс. работно налягане [bar] 140 bar
Макс. работно налягане [psig] 2030 psig
Макс. тестово налягане [bar] 200 bar
Макс. тестово налягане [psig] 2716.6 psig
Макс.DeltaP E-C връзка [bar] 20 bar
Макс.DeltaP E-C връзка [psig] 290 psi
МаксOPD [bar] 90 bar
МаксOPD [psig] 1221 psig
Материал на ежектора Месинг
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на тялото Алуминиева сплав
Обслужваем Резервни части за мулти ежектор
Одобрение PED
cURus
Отн. Влажност [% RH] [Макс] 100 %
Отн. Влажност [% RH] [Мин] 0 %
Стандартни конектори EN 10220
Съвместимост с лубриканти POE
PAG
Тип CTM 6
Условия на масов разход R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Функция NC
Хладилни агенти R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality