Соленоиден вентил, EVRA 3.5

032F3138

Функция: NC, Тип на връзка вход: Резба, Тип свързващ изход: Резба

Информация за продукта

Бруто тегло 0.406 Kilogram
Нето тегло 0.383 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422108252

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MOPD[bar/psi] 21bar Gas 18bar Liquid
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
UK RoHS compliance Out of scope
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] 32 °F
Име на програма за части EVRA / EVRAT
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 400 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 21 bar
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на тялото Неръждаема стомана
МинODP [bar] 0 bar
МинODP [psi] 0 psi
Наименование на продукта Соленоиден вентил
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Одобрение EAC
Опция за ръчни операции Но.
Посока Прав
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоиден вентил
работа на вентила ДИРЕКТНО
Размер на вход [инч] G 1/4
Размер на изход [инч] G 1/4
Размер на щуцер [mm] 3.3 mm
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Тип EVRA 3.5
Тип на връзка вход Резба
Тип свързващ изход Резба
Типово обозначение Соленоиден вентил
Функция NC
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality