Shows 29 product(s)
Соленоиден вентил, EVRST 20
Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.2, Kv стойност [m³/h]: 4.5
Соленоиден вентил, EVRA 3
Соленоиден вентил, Тип: EVRA 3, Функция: NC, Тип на връзка вход: Фланец, Тип свързващ изход: Фланец
Соленоиден вентил, EVRS 3
Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 0.27, Kv стойност [m³/h]: 0.23
Соленоиден вентил, EVRS 3
Функция: NC, Тип на връзка вход: Резба, Тип свързващ изход: Резба, Cv стойност [gal/min]: 0.27, Kv стойност [m³/h]: 0.23
Соленоиден вентил, EVRS 10
Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 1.7, Kv стойност [m³/h]: 1.5
Соленоиден вентил, EVRST 10
Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 1.7, Kv стойност [m³/h]: 1.5
Соленоиден вентил, EVRS 15
Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 3.1, Kv стойност [m³/h]: 2.7
Соленоиден вентил, EVRST 15
Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 3.1, Kv стойност [m³/h]: 2.7
Соленоиден вентил, EVRS 20
Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.2, Kv стойност [m³/h]: 4.5
Соленоиден вентил, EVRA 3
Соленоиден вентил, Тип: EVRA 3, Функция: NC, Тип на връзка вход: Фланец, Тип свързващ изход: Фланец