Вентилна станция, ICF 20-2-121, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

027L3803

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Информация за продукта

Бруто тегло 3.018 Kilogram
Нето тегло 2.58 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702424545116

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Multifunction valves
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Модул 1 Solenoid valve
Модул 1 тип ICFE 20
Модул 2 Manual opening
Модул 2 тип ICFO 20
Наименование на продукта Вентилна станция
Обслужваем ICF резервни части
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Описание на продукта Контролно решение
Покритие на повърхността Zn (TLP)
Посока Прав
Присъединителен размер [mm] 20 mm
Присъединителен размер [инч] 3/4 in
Продуктови аксесоари ICF аксесоари
Стандарт за присъединяване EN 10220
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип ICF 20-2-121
Тип код ICF ICF-20-2-20DEXOXXXXXXXXX0LAX
Тип присъединяване Точкова заварка
Флуидна група 1
Хладилни агенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality