Shows 541 product(s)
Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 25, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 32, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11
Присъединителен размер [mm]: 25, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11
Присъединителен размер [mm]: 32, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 25, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 32, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120