Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
027L3009 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Вентилна станция, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Вентилна станция, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
027L3009
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120