Вентилна станция, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11

027L3005

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Информация за продукта

Бруто тегло 10.714 Kilogram
Нето тегло 10.415 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702428240734

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Брой на страничен порт [pc] 6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Multifunction valves
Категория II
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Материал на тялото Стомана
Модул 1 Спирателен вентил
Модул 1 тип ICFS 20
Модул 2 Филтър
Модул 2 тип ICFF 20E
Модул 3 Соленоиден вентил
Модул 3 тип ICFE 20
Модул 4 Ръчно отваряне
Модул 4 тип ICFO 20
Модул 5 Ръчен регулиращ вентил
Модул 5 тип ICFR 20A
Модул 6 Спирателен вентил
Модул 6 тип ICFS 20
Наименование на продукта Вентилна станция
Оборудване Капачка
Обслужваем ICF резервни части
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Описание на продукта Контролно решение
Покритие на повърхността ZnCr04
Посока Прав
Поставяне на страничен порт P2-P4-P5-P7-P9-P10
Присъединителен размер [mm] 20 mm
Присъединителен размер [инч] 3/4 in
Продуктови аксесоари ICF аксесоари
Стандарт за присъединяване ASME B 16.11
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип ICF 20-6-1RA
Тип код ICF ICF-20-6-20SSXFEEXOXRASX61XX
Тип присъединяване Заварка на цокъл
Флуидна група 1
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality