Пластинчат топлообменник Micro, MPHE D62
021H0889
Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 36, Материал за спояване: Медна спойка
Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 36, Материал за спояване: Медна спойка
Бруто тегло | 9.076 Kilogram |
Нето тегло | 8.14 Kilogram |
Volume | 14.28 Liter |
EAN | 5702424273583 |
Бруто тегло | 9.076 Kilogram |
Нето тегло | 8.14 Kilogram |
Volume | 14.28 Liter |
EAN | 5702424273583 |
Application | Universal |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Пластинчат топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Бележка за функция | Null |
Брой пластини | 36 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
Диапазон на размер на връзка Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 30 bar |
Макс. работно налягане [psi] | 435 psi |
Материал за спояване | Медна спойка |
Материал на пластината | AISI 316L |
Модел но. | 62 |
Оборудване | Болт |
Одобрение |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Размер на H1 връзка | Null |
Размер на H2 връзка | Null |
Размер на H3 връзка | Null |
Размер на H4 връзка | Null |
Размер на H5 връзка | Null |
Размер на H6 връзка | Null |
Тип | MPHE D62 |
Тип на H1 връзка | Null |
Тип на H2 връзка | Null |
Тип на H3 връзка | Null |
Тип на H4 връзка | Null |
Тип на H5 връзка | Null |
Тип на H6 връзка | Null |
Тип на Q1 връзка | Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q2 | Външна връзка |
Тип на връзка Q3 | Външна връзка |
Тип на връзка Q4 | G Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q5 | Null |
Тип на връзка Q6 | Null |
Типово обозначение | D62 |
Функция | Universal |
Хладилни агенти |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Шаблон на пластина | M |
Application | Universal |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Пластинчат топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Бележка за функция | Null |
Брой пластини | 36 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
Диапазон на размер на връзка Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 30 bar |
Макс. работно налягане [psi] | 435 psi |
Материал за спояване | Медна спойка |
Материал на пластината | AISI 316L |
Модел но. | 62 |
Оборудване | Болт |
Одобрение |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Размер на H1 връзка | Null |
Размер на H2 връзка | Null |
Размер на H3 връзка | Null |
Размер на H4 връзка | Null |
Размер на H5 връзка | Null |
Размер на H6 връзка | Null |
Тип | MPHE D62 |
Тип на H1 връзка | Null |
Тип на H2 връзка | Null |
Тип на H3 връзка | Null |
Тип на H4 връзка | Null |
Тип на H5 връзка | Null |
Тип на H6 връзка | Null |
Тип на Q1 връзка | Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q2 | Външна връзка |
Тип на връзка Q3 | Външна връзка |
Тип на връзка Q4 | G Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q5 | Null |
Тип на връзка Q6 | Null |
Типово обозначение | D62 |
Функция | Universal |
Хладилни агенти |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Шаблон на пластина | M |