Пластинчат топлообменник Micro, MPHE D62-E

021H0880

Функция: Изпарител, Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 80, Материал за спояване: Медна спойка

Информация за продукта

Бруто тегло 15.573 Kilogram
Нето тегло 13.6 Kilogram
Volume 17.29 Liter
EAN 5702424273675

 

Application Universal
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Пластинчат топлообменник Micro
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Бележка за функция С дистрибутор
Брой пластини 80
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Heat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] 200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] 320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] -196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] -390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1 1 1/4 - 1 1/8 in
Диапазон на размер на връзка Q2 1 1/4 - 1 1/8 in
Диапазон на размер на връзка Q3 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q4 1 3/8 in
Диапазон на размер на връзка Q5 Null
Диапазон на размер на връзка Q6 Null
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 30 bar
Макс. работно налягане [psi] 435 psi
Материал за спояване Медна спойка
Материал на пластината AISI 316L
Модел но. 62
Оборудване Болт
Одобрение EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Размер на H1 връзка Null
Размер на H2 връзка Null
Размер на H3 връзка Null
Размер на H4 връзка Null
Размер на H5 връзка Null
Размер на H6 връзка Null
Тип MPHE D62-E
Тип на H1 връзка Null
Тип на H2 връзка Null
Тип на H3 връзка Null
Тип на H4 връзка Null
Тип на H5 връзка Null
Тип на H6 връзка Null
Тип на Q1 връзка Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2 Външна връзка
Тип на връзка Q3 Свързване със спойка
Тип на връзка Q4 Свързване със спойка
Тип на връзка Q5 Null
Тип на връзка Q6 Null
Типово обозначение D62-E
Функция Изпарител
Хладилни агенти R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Шаблон на пластина EM

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality