Пластинчат топлообменник Micro, MPHE D62L-E
021H0853
Функция: Изпарител, Макс. работно налягане [psi]: 653, Брой пластини: 110, Материал за спояване: Медна спойка
Функция: Изпарител, Макс. работно налягане [psi]: 653, Брой пластини: 110, Материал за спояване: Медна спойка
Бруто тегло | 19.45 Kg |
Нето тегло | 19.3 Kg |
EAN | 5702424273934 |
Бруто тегло | 19.45 Kg |
Нето тегло | 19.3 Kg |
EAN | 5702424273934 |
Application | Universal |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Пластинчат топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Бележка за функция | С дистрибутор |
Брой пластини | 110 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
Диапазон на размер на връзка Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q3 | 3/4 in-18.15 mm |
Диапазон на размер на връзка Q4 | 1 3/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 45 bar |
Макс. работно налягане [psi] | 653 psi |
Материал за спояване | Медна спойка |
Материал на пластината | AISI 316L |
Модел но. | 62 |
Оборудване | Болт |
Одобрение |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Размер на H1 връзка | Null |
Размер на H2 връзка | Null |
Размер на H3 връзка | Null |
Размер на H4 връзка | Null |
Размер на H5 връзка | Null |
Размер на H6 връзка | Null |
Тип | MPHE D62L-E |
Тип на H1 връзка | Null |
Тип на H2 връзка | Null |
Тип на H3 връзка | Null |
Тип на H4 връзка | Null |
Тип на H5 връзка | Null |
Тип на H6 връзка | Null |
Тип на Q1 връзка | Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q2 | Външна връзка |
Тип на връзка Q3 | Свързване със спойка |
Тип на връзка Q4 | Свързване със спойка |
Тип на връзка Q5 | Null |
Тип на връзка Q6 | Null |
Типово обозначение | D62L-E |
Функция | Изпарител |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R455A R513A R600a R1233zd(E) R290 R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R407B R408A R409A R412A R413A R417A R422D R454C R500 R502 R507A R515B R508B R1233ze can't be used |
Шаблон на пластина | EM |
Application | Universal |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Пластинчат топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Бележка за функция | С дистрибутор |
Брой пластини | 110 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
Диапазон на размер на връзка Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q3 | 3/4 in-18.15 mm |
Диапазон на размер на връзка Q4 | 1 3/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 45 bar |
Макс. работно налягане [psi] | 653 psi |
Материал за спояване | Медна спойка |
Материал на пластината | AISI 316L |
Модел но. | 62 |
Оборудване | Болт |
Одобрение |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Размер на H1 връзка | Null |
Размер на H2 връзка | Null |
Размер на H3 връзка | Null |
Размер на H4 връзка | Null |
Размер на H5 връзка | Null |
Размер на H6 връзка | Null |
Тип | MPHE D62L-E |
Тип на H1 връзка | Null |
Тип на H2 връзка | Null |
Тип на H3 връзка | Null |
Тип на H4 връзка | Null |
Тип на H5 връзка | Null |
Тип на H6 връзка | Null |
Тип на Q1 връзка | Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q2 | Външна връзка |
Тип на връзка Q3 | Свързване със спойка |
Тип на връзка Q4 | Свързване със спойка |
Тип на връзка Q5 | Null |
Тип на връзка Q6 | Null |
Типово обозначение | D62L-E |
Функция | Изпарител |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R455A R513A R600a R1233zd(E) R290 R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R407B R408A R409A R412A R413A R417A R422D R454C R500 R502 R507A R515B R508B R1233ze can't be used |
Шаблон на пластина | EM |