Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 30, BPHE B3-020

021B0853

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in

Информация за продукта

Бруто тегло 2.654 Kg
Нето тегло 2.5 Kg
Volume 5.896 Liter
EAN 5702424284022

 

Application Universal
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 304
Product Name Description Запоен пластинчат топлообменник
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Бележка за функция Null
Брой пластини 30
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Heat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] 200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] 320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] -196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] -390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q2 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q3 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q4 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q5 Null
Диапазон на размер на връзка Q6 Null
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 30 bar
Макс. работно налягане [psi] 435 psi
Материал за спояване Медна спойка
Материал на пластината AISI 304
Модел но. 020
Оборудване Null
Одобрение EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
Размер на H1 връзка Null
Размер на H2 връзка Null
Размер на H3 връзка Null
Размер на H4 връзка Null
Размер на H5 връзка Null
Размер на H6 връзка Null
Тип BPHE B3-020
Тип на H1 връзка Null
Тип на H2 връзка Null
Тип на H3 връзка Null
Тип на H4 връзка Null
Тип на H5 връзка Null
Тип на H6 връзка Null
Тип на Q1 връзка Свързване със спойка
Тип на връзка Q2 Свързване със спойка
Тип на връзка Q3 Свързване със спойка
Тип на връзка Q4 Свързване със спойка
Тип на връзка Q5 Null
Тип на връзка Q6 Null
Типово обозначение B3-020
Функция Null
Хладилни агенти R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
R1233ze can't be used
Шаблон на пластина H

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality