Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 25, BPHE B3-012

021B0062

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q2: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q3: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q4: R3/4

Информация за продукта

Бруто тегло 1.58 Kg
Нето тегло 1.3 Kg
Volume 3.335 Liter
EAN 5702424284770

 

Application Universal
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 304
Product Name Description Запоен пластинчат топлообменник
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Брой пластини 25
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Heat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] 200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] 320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] -196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] -390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1 R3/4
Диапазон на размер на връзка Q2 R3/4
Диапазон на размер на връзка Q3 R3/4
Диапазон на размер на връзка Q4 R3/4
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 30 bar
Макс. работно налягане [psi] 435 psi
Материал за спояване Медна спойка
Материал на пластината AISI 304
Модел но. 012
Одобрение EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Тип BPHE B3-012
Тип на Q1 връзка R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2 R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3 R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q4 R Външна резбова връзка
Хладилни агенти R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Шаблон на пластина H

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality