China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 400V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 10A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP66 |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Диференциален пресостат |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Бележки за връзка по налягане |
Нипел на заварка d6.5/D10mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Време за освобождаване на релето [с] |
0 s |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.] |
9 bar |
Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин] |
-1 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] |
1.5 psi |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] |
1.5 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] |
0.1 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] |
0.15 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] |
0.01 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] |
21.8 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-50 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-58 °F |
Диференциален контакт [bar] |
0.1 bar |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Женско |
Електрическа връзка |
Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт |
DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт |
EN 60947-4/-5 |
Количество в опаковка от определен вид |
9 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
11 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
160 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
13 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
188 psig |
Обслужваем |
Контактни системи |
Одобрение |
CCC CE CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Китай TYSK UKCA |
Описание на продукта |
Диф. Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари на превключватели |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] |
9 bar |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] |
-1 bar |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] |
131 psig |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] |
-15 psig |
Размер на връзка по налягане |
3/8 |
Размер на електрическа връзка |
2xPg 13.5 |
Стандарт за връзка по налягане |
ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Тип |
RT262A |
Тип връзка по налягане |
G |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPDT |
Хладилни агенти |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |