Прекъсвач за налягане, BCP6

017B0022

null: 5.00 - 25.00, Диференциал [bar]: 2.50 - 4.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.638 Kilogram
Нето тегло 0.57 Kilogram
Volume 1.642 Liter
EAN 5702423248087

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Product Name Description Прекъсвач за налягане
SCIP dossier no. e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
UK RoHS compliance Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 25 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 5 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 362.59 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 72.52 psig
Диференциал [bar] [макс] 4 bar
Диференциал [bar] [мин] 2.5 bar
Диференциал [psi] [макс] 58 psi
Диференциал [psi] [мин] 36.3 psi
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка DIN-щепсел
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Категория IV
Количество в опаковка от определен вид 9 pc
Макс. работно налягане [bar] 40 bar
Макс. работно налягане [psig] 580 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 44 bar
Макс. тестово налягане [psig] 638 psig
Налягане при пръсване [bar] 60 bar
Обслужваем Но.
Одобрение CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
UKCA
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/2
Размер на електрическа връзка Pg 11
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Тип BCP6
Тип връзка по налягане G
Тип контактно натоварване A
Файлови имена за одобрение TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Флуидна група 1
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT злато

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality