China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP65 |
Product Name Description |
Прекъсвач за налягане |
SCIP dossier no. |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
SCIP dossier product name |
Danfoss BCP pressure switch |
UK RoHS compliance |
Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-4 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] |
2.5 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] |
0 bar |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
36.26 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
0 psig |
Диференциал [bar] [макс] |
1 bar |
Диференциал [bar] [мин] |
0.4 bar |
Диференциал [psi] [макс] |
14.5 psi |
Диференциал [psi] [мин] |
5.8 psi |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Женско |
Електрическа връзка |
DIN-щепсел |
Електрическа връзка стандарт |
EN 175301-803 |
Електрически спец. стандарт |
EN 60947-4/-5 |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мях |
Категория |
IV |
Количество в опаковка от определен вид |
9 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
10 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
145 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
11 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
160 psig |
Налягане при пръсване [bar] |
15 bar |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Описание на продукта |
Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/2 |
Размер на електрическа връзка |
Pg 11 |
Стандарт за връзка по налягане |
ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Тип |
BCP2 |
Тип връзка по налягане |
G |
Тип контактно натоварване |
A |
Файлови имена за одобрение |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Флуидна група |
1 |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPDT злато |