Прекъсвач за налягане, RT1A

017-502766

null: -0.80 - 5.00, Диференциал [bar]: 0.50, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.856 Kg
Нето тегло 0.756 Kg
Volume 2.753 Liter
EAN 5702428517553

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 електрически свойства Изолация: 400V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP66
Product Name Description Прекъсвач за налягане
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Yes
UL approved refrigerants R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Бележки за връзка по налягане Режещ пръстен 6 mm тръба
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -58 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 5 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] -0.8 bar
Диапазон на регулиране 23.6 inHg - 72.5 psig
Диференциал [bar] 0.5 bar
Диференциал [psi] [макс] 9.4 psi
Диференциал [psi] [мин] 7.3 psi
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. работно налягане [bar] 22 bar
Макс. работно налягане [psig] 320 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 25 bar
Макс. тестово налягане [psig] 363 psig
Налягане при пръсване [bar] 88 bar
Обслужваем Контактни системи
Одобрение CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
UKCA
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 12 x 1.5
Размер на електрическа връзка 2xPg 13.5
Стандарт за връзка по налягане ISO 8434-1
степен на контакт AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Тип RT1A
Тип връзка по налягане M
функция Reset Ръчен мин.
Функция на контакт SPDT
Хладилни агенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality