China RoHS compliance |
Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 400V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 10A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP66 |
Product Name Description |
Прекъсвач за налягане |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Индустриален пакет |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] |
25 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] |
5 bar |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
362.6 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
72.5 psig |
Диференциал [bar] |
1.2 bar |
Диференциал [psi] |
17.4 psi |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Женско |
Електрическа връзка |
Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт |
DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт |
EN 60947-4/-5 |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мях |
Идентичен продукт |
017-518166 |
Категория |
IV |
Количество в опаковка от определен вид |
12 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
42 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
610 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
47 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
682 psig |
Налягане при пръсване [bar] |
63 bar |
Обслужваем |
Контактни системи |
Одобрение |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS Китай TYSK UKCA |
Описание на продукта |
Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/2 |
Размер на електрическа връзка |
2xPg 13.5 |
Стандарт за връзка по налягане |
ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Тип |
RT19W |
Тип връзка по налягане |
G |
Флуидна група |
1 |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPDT |