1 Primary battery SUM weight Kg |
0.036 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg |
0.01 |
2 Secondary battery weight Kg |
0.01 |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Енергоизмервателен уред за жилищни приложения |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
IP клас на защита |
IP65 |
Kvs стойности [m³/h] |
6.25 m³/h |
qc [m³/h] |
0.005 m³/h |
qi [m³/h] |
0.025 m³/h |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
qs [m³/h] |
5 m³/h |
qss [m³/h] |
5.5 m³/h |
SCIP dossier no. |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name |
Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries |
1 |
Secondary battery Type or name |
0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage |
3.6 V |
Secondary battery Weight per battery |
10 g |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Weight per battery |
18 g |
Батерия qty |
2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] |
95 % |
Времетраене на съхранение на регистъра [месец] |
24 mo |
Група продукти |
Energy meters |
Диаметър [mm] |
20 mm |
Диаметър на температурния сензор [mm] |
5.2 mm |
Дължина [mm] |
130 mm |
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] |
1.5 m |
Дължина на кабела на сензорите за температура [m] |
1.5 m |
Единица за енергия |
kWh (без цифра след запетаята) |
Експлоатационен живот на батерията [год.] |
16 yr |
Захранващо напрежение [V] DC |
4 V |
Инструмент за пускане в експлоатация |
SonoApp |
Интегрирана комуникация |
No integrated communication |
Интервал на съхранение на регистъра [месец] |
1 mo |
Интерфейсен модул слот 1 |
Радио OMS 868,95 MHz |
Клас за околна среда |
E1 / M2 |
Клас на защита на калкулатора |
IP65 |
Материал в контакт с работния флуид |
Месингов сензор |
Материал на изолацията на кабела |
PUR |
Монтаж |
захранване |
Номинално налягане [bar] |
25 bar |
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] |
95 °C |
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] |
5 °C |
Околна температура [°C] [Макс.] |
55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
5 °C |
Орган за одобрение |
Форсирано сертифициране |
Приложение |
Отопление |
Принцип на измерване на дебита |
Ултразвуково |
Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Макс.] |
90 K |
Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Мин.] |
3 K |
Размер за присъединяване |
G 1 |
Стандарт за точност |
Клас 2 по EN1434 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] |
60 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] |
-25 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
95 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
5 °C |
Температурни граници (отчитане) [°C] [Макс.] |
105 °C |
Температурни граници (отчитане) [°C] [Мин.] |
0 °C |
Тип |
SonoSelect 10 |
Тип захранващо напрежение |
батерии 2 x AA-клетъчни |
Тип на дисплея |
LCD |
Тип температурни сензори |
Pt 1000 |
Типове връзки |
Резба |
Флуид |
Качество на водата с pH 7 до 9,5 |
Цвят на корпуса |
RAL 9010 бял |